SILVYN BRAID PA6 NW 40 33,0-50,0 / 20M

SILVYN BRAID PA6 NW 40 33,0-50,0 / 20M

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 61721296

Spezifikationen

Nennweite 40
Verpackungseinheit M 20
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
Temperaturbereich -55°C...+125°C
Zolltarif 7413.0000
Sind Sie sich sicher?