SILVYN NEC 21

SILVYN NEC 21

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 55507098

Spezifikationen

T° Bereich mit O-Ring -40°C...+200°C
Temperaturbereich -40°C...+200°C
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (99.8 KB)

Download

Montageanleitung (123.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?