SKINDICHT BL-M ATEX 16X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 52103113 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M16 x 1.5 |
---|---|
Verpackungseinheit | 50 |
Gewindelänge | 5.0 |
Aussen-Ø | 22.0 |
BL-M | Nein |
BL-M mit O-Ring | Nein |
Verschraubungstyp | SKINDICHT BL-M |
Körper | Messing vernickelt |
Temperaturbereich | -30°C...+90°C |
Schutzart | IP66/IP68 nach EN 60529 |
Beständigkeiten |
|
halogenfrei | Ja |
Zolltarif | 7419.8000 |