SKINDICHT BLK-M 20X1,5 RAL 7035 LGY

SKINDICHT BLK-M 20X1,5 RAL 7035 LGY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52006620

Spezifikationen

M Grösse M20 x 1.5
Verpackungseinheit 100
Gewindelänge 6.0
Aussen-Ø 24.0
Masse









 Gewindellänge:6.0 mm
Verschraubungstyp SKINDICHT BLK-M
Körper Polystyrol
Temperaturbereich -25°C...+60°C
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?