SKINDICHT BLK-M 32X1,5 RAL 7035 LGY

SKINDICHT BLK-M 32X1,5 RAL 7035 LGY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52006640

Spezifikationen

M Grösse M32 x 1.5
Verpackungseinheit 50
Gewindelänge 8.0
Aussen-Ø 37.0
Masse









 Gewindellänge:8.0 mm
Verschraubungstyp SKINDICHT BLK-M
Körper Polystyrol
Temperaturbereich -25°C...+60°C
Schutzart IP 54
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?