SKINDICHT SM-M 10X1 GEGENMUTTER

SKINDICHT SM-M 10X1 GEGENMUTTER

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52102999

Spezifikationen

M Grösse M10 x 1.0
Länge C 19.2
Verpackungseinheit 50
Gewindelänge 4.9
Schlüsselweite 17
Verschraubungstyp SKINDICHT SM-M
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -60°C...+200°C
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
halogenfrei Nein
Zolltarif 7415.3300

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?