SKINDICHT MA-M/PG 32X1,5/21

SKINDICHT MA-M/PG 32X1,5/21

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52104260

Spezifikationen

M Grösse M32 x 1.5
Verpackungseinheit 25
041117 Gew. I PG 21,0
041117 Gew. A M 32 x 1,5
MA-M/PG Ja
MA-PG/M Nein
Form A
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -60°C...+200°C
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
halogenfrei Ja
Zolltarif 7419.8000

Downloads

Datenblatt (85.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?