SKINDICHT MR-M 20X1,5/12X1,5

SKINDICHT MR-M 20X1,5/12X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52104311

Spezifikationen

Verpackungseinheit 100
Gewinde aussen M20 x 1.5
Gewinde innen M12 x 1.5
Masse
















Gewinde aussen : M20x1.5
Gewinde innen : M12x1.5
Verschraubungstyp SKINDICHT MR-M
Zolltarif 7419.8000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?