SKINDICHT MR-M 32X1,5/25X1,5

SKINDICHT MR-M 32X1,5/25X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52104316

Spezifikationen

Verpackungseinheit 50
Gewinde aussen M32 x 1.5
Gewinde innen M25 x 1.5
Masse
















Gewinde aussen : M32x1.5
Gewinde innen : M25x1.5
Verschraubungstyp SKINDICHT MR-M
Zolltarif 7419.8000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?