SKINDICHT MR-M 40X1,5/32X1,5

SKINDICHT MR-M 40X1,5/32X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52104318

Spezifikationen

Verpackungseinheit 25
Gewinde aussen M40 x 1.5
Gewinde innen M32 x 1.5
Masse
















Gewinde aussen : M40x1.5
Gewinde innen : M32x1.5
Verschraubungstyp SKINDICHT MR-M
Zolltarif 7419.8000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?