SKINDICHT MR-M 6kt. 32X1,5/25X1,5+O-RING

SKINDICHT MR-M 6kt. 32X1,5/25X1,5+O-RING

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52101973

Spezifikationen

Schlüsselweite 36
Verpackungseinheit 25
Länge mm 11.5
Gewindelänge 8.0
Gewinde aussen 32 x 1.5
Gewinde innen 25 x 1.5
Verschraubungstyp SKINDICHT MR-M hex.
Zolltarif 7419.9949

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?