SKINDICHT SE-M 20X1,5

SKINDICHT SE-M 20X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52108000

Spezifikationen

M Grösse M20 x 1.5
Länge C 49.2
Verpackungseinheit 10
Schlüsselweite 20
Breite mm 42
Höhe mm 31.0
Skindicht SE-M Ja
Skindicht SE-M 220 / 320 Nein
Einschnittdichtring mm 4.0/7.0/10.0/13.0
Schraublöcher 2
Masse












































Länge : 49.2mm
Breite : 42.0mm
Höhe : 31.0mm
SW : 20.0mm
Einschnittdichtring : 4.0/7.0/10.0/13.0mm
Schraublöcher : 2.0mm
Zolltarif 7907.0000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?