SKINDICHT SE-M 220

SKINDICHT SE-M 220

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 12.04.2025
Art-Nr 52108040

Spezifikationen

M Grösse M20 x 1.5
Länge C 70.0
Verpackungseinheit 1
Schlüsselweite 20
Breite mm 91
Höhe mm 34.0
Skindicht SE-M Nein
Skindicht SE-M 220 / 320 Ja
Einschnittdichtring mm 2 x 4.0/7.0/10.0/13.0
Schraublöcher 4
Masse












































Länge : 70.0mm
Breite : 91.0mm
Höhe : 34.0mm
SW : 20.0mm
Einschnittdichtring : 2x4.0/7.0/10.0/13.0mm
Schraublöcher : 4.0mm
Zolltarif 7907.0000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?