SKINDICHT SE-M 320
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 52108050 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M20 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge C | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schlüsselweite | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Breite mm | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe mm | 34.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skindicht SE-M | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skindicht SE-M 220 / 320 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einschnittdichtring mm | 3 x 4.0/7.0/10.0/13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schraublöcher | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zolltarif | 7907.0000 |