SKINTOP CLICK-R 32 RAL 7035 LGY

SKINTOP CLICK-R 32 RAL 7035 LGY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53112926

Spezifikationen

M Grösse R 32
Verschraubungstyp SKINTOP CLICK-R
Klemmbereich mm 7.0 - 15.0
Gewindelänge am Unterteil 8.0
Schlüsselweite 36 / 40
Verpackungseinheit 25
Bohrung Ø M mm 32.3
Wandstärke S mm 1.0 - 4.0
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Approbationen VDE für M16 bis M25
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (149.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?