SKINTOP HYGIENIC SC M16X1,5

SKINTOP HYGIENIC SC M16X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53105301

Spezifikationen

M Grösse M16 x 1.5
Klemmbereich mm 6.5 - 9.0
Gewindelänge am Unterteil 7.0
Schlüsselweite 20
Länge C 41.4
Verpackungseinheit 5
Körper Edelstahl V4A
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Schutzart IP 68 - 10 bar, IP 69
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • Säuren
  • UV
halogenfrei Nein
Metrisch Ja
Edelstahl Ja
Zolltarif 7419.9949

Downloads

Datenblatt (210.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?