SKINTOP K-M 20X1,5 ATEX PLUS BK

SKINTOP K-M 20X1,5 ATEX PLUS BK

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr 54115220

Spezifikationen

M Grösse M20 x 1.5
Schlüsselweite 25
Verpackungseinheit 50
Legende C 34.0 - 37.0
Legende D 9.0
Legende F 7.0 - 13.0
Farbe (RAL) schwarz, RAL 9005
Beständigkeiten
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
Dichtring CR/NBR
O-Ring CR/NBR
Temperaturbereich -20°C...+80°C
Schutzart IP 68, 10 bar
Verschraubungstyp SKINTOP K(R) EExe E
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (156.3 KB)

Download