SKINTOP MS-M 12X1,5 ATEX
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 53112700 |
---|
Spezifikationen
Schlüsselweite | 16 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Grösse | M12 x 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
Klemmbereich mm | 3.0 - 7.0 | |||||||||||||||||||||||||
Gewindelänge am Unterteil | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||
Länge C | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Gewindelänge | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||
Skintop®-MS-M ATEX | Ja | |||||||||||||||||||||||||
Skintop®-MSR-M ATEX | Nein | |||||||||||||||||||||||||
Masse |
|
|||||||||||||||||||||||||
Zolltarif | 7419.8000 |