SKINTOP MS-M 25X1,5 ATEX

SKINTOP MS-M 25X1,5 ATEX

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53112730

Spezifikationen

Schlüsselweite 29
M Grösse M25 x 1.5
Klemmbereich mm 9.0 - 17.0
Gewindelänge am Unterteil 8.0
Länge C 38.5
Verpackungseinheit 25
Gewindelänge 8.0
Skintop®-MS-M ATEX Ja
Skintop®-MSR-M ATEX Nein
Masse





































M-Grösse  = M25 x 1.5
Klemmbereich (F) = 9.0 - 17.0mm
Schlüsselweite (SW) = 26.0mm
Länge (C) = 38.5mm
Gewindelänge (D) = 8.0mm
Zolltarif 7419.8000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?