SKINTOP MS-M 63X1,5 ATEX
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 53112770 |
---|
Spezifikationen
Schlüsselweite | 67 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Grösse | M63 x 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
Klemmbereich mm | 34.0 - 45.0 | |||||||||||||||||||||||||
Gewindelänge am Unterteil | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||
Länge C | 67.0 | |||||||||||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Gewindelänge | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||
Skintop®-MS-M ATEX | Ja | |||||||||||||||||||||||||
Skintop®-MSR-M ATEX | Nein | |||||||||||||||||||||||||
Masse |
|
|||||||||||||||||||||||||
Zolltarif | 7419.8000 |