SKINTOP ST-M 12X1,5 RAL 7001 SGY 10ST

SKINTOP ST-M 12X1,5 RAL 7001 SGY 10ST

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53110146

Spezifikationen

Temperaturbereich -40°C...+100°C
Schutzart IP66 / IP68 / IP69
Approbationen UL, UR, VDE
Beständigkeiten
  • Öl
  • Wasser

Downloads

Datenblatt (140.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?