SKINTOP ST-M 20X1,5 RAL 7035 LGY

SKINTOP ST-M 20X1,5 RAL 7035 LGY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53111420

Spezifikationen

M Grösse M20 x 1.5
Farbe (RAL) lichtgrau, RAL 7035
Klemmbereich mm 6.0 - 13.0
Gewindelänge am Unterteil 9.0
Verschraubungstyp SKINTOP ST-M
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Schutzart IP66 / IP68 / IP69
Approbationen UL, UR, VDE
Beständigkeiten
  • Öl
  • Wasser
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?