Sockelgehäuse mit 2 Bügel IL-BRID

Sockelgehäuse mit 2 Bügel IL-BRID

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr MLAP16.232

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 77x27
Deckel Nein
Gehäuseart Sockelgehäuse
Gehäusematerial Aluminium-Druckguss
Verriegelungsart 2 Bügel
Gewindegrösse 2 x M32
Kabelausgang seitlich
Schutzart IP65
Baureihe IL-BRID
EMV Nein
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?