SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/1500
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 70002752 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,50 |
---|---|
Aderzahl | 3G (mit grün/gelb) |
Länge ausgezogen / eingezogen (mm) | 4500 / 1500 |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 9.00 |
Nennspannung | 450/750V |
Litzenaufbau | Verzinnte Kupferlitze der Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228 / VDE 0295 |
Aderisolation | El16-Gummi lt. EN 50525-1 & EN 50363-1 / VDE 0207-363-1; farbig nach HD 308 / VDE 0293-30; VDE- und HAR-Zeichen der unspiralisierten Meterware H07BQ-F als Ausgangsmaterial für die Spiralisierung |
Aussenmantel | Schwarzer PUR-Aussenmantel aus TMPU lt. EN 50525-2-21; Kennzeichnung "H07BQ-F..." |
Mindestbiegeradius | 12.5 x Ø |
Temperaturbereich | -25°C...+50°C |
Nennspannung | Uo/U = 450/750V |
Prüfspannung | 3000V |
Farbcode | Farbig gem. VDE 0293-308 (HD308) |
Normierung | In Anlehnung an EN 50525-2-21 H07BQ-F |
PUR | Ja |
CEE | Nein |
Schlagwort |
Spiralkabel Spika Spikas |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Kabeltyp | SPIRAL H07BQ-F BLACK |
Beständigkeiten | Öl |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | spiral |
Zolltarif | 8544.4900 |