Tüllengehäuse mit 2 Bügel gerade

M20, 57x27mm, ohne Dichtung

Tüllengehäuse mit 2 Bügel gerade

M20, 57x27mm, ohne Dichtung

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 05.07.2025
Art-Nr MHV10X20

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 57x27
Deckel Nein
Gehäuseart Tüllengehäuse
Gehäusematerial Aluminium-Druckguss
Verriegelungsart 2 Bügel
Gewindegrösse M20
Kabelausgang gerade
Schutzart IP65
EMV Nein
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?