Tüllengehäuse mit 2 Bügel seitlich

M25, 77x27mm, ohne Dichtung

Tüllengehäuse mit 2 Bügel seitlich

M25, 77x27mm, ohne Dichtung

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr MHO16X25

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 66x40
Deckel Nein
Gehäuseart Tüllengehäuse
Gehäusematerial Aluminium-Druckguss
Verriegelungsart 2 Bügel
Gewindegrösse M25
Kabelausgang seitlich
Schutzart IP65
EMV Nein
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?