UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr 2170261

Spezifikationen

Aderzahl 2x2x
Querschnitt mm² 0,22
Mantelfarbe violett
Installationsbereich innen
Flexibilität feste Verlegung
Material Aussenmantel PVC
halogenfrei Nein
Zertifizierung UL/CSA
Temperaturbereich (feste Verlegung) -30°C...+80°C
Aussendurchmesser mm 7.60
Kabeltyp UNITRONIC BUS CAN
Unterkategorie Kabel BUS Kabel
Bauform Kabel rund
Abschirmung Kupfergeflecht
Beständigkeiten Flammwidrig
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download