UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170222

Spezifikationen

Aderzahl 1x2x
Querschnitt mm² 0,64
Mantelfarbe violett
Installationsbereich
  • innen
  • aussen
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Material Aussenmantel PUR
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • UV
  • Öl
  • Flammwidrig
Abschirmung alukaschierte Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht
Aussendurchmesser mm 8.00
Kabeltyp UNITRONIC BUS FD PROFIBUS
Unterkategorie Kabel
  • BUS Kabel
  • PUR Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel rund
Abschirmung Kupfergeflecht
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Material Aussenmantel PUR
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?