UNITRONIC BUS PB FD P COMBI 1X2X0,64+3X1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170227 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 1x2x 0,64Ø+ 3x 1,00mm² |
---|---|
Mantelfarbe | violett |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Material Aussenmantel | PUR |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Aussendurchmesser mm | 9.80 |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS FD PROFIBUS |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
Material Aussenmantel | PUR |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Nein |
Zolltarif | 8544.4900 |