UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX

UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170129

Spezifikationen

Aderzahl 4x2x
AWG Grösse 26/7
Mantelfarbe grau
Kategorie (LAN) Cat. 5e
Installationsbereich innen
halogenfrei Nein
Material Aussenmantel PVC
FastConnect Nein
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität flexibel
Beständigkeiten Flammwidrig
Aussendurchmesser mm 6.00
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?