UNITRONIC ROBUST 10x0,25
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1032018 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,25 |
---|---|
Aderzahl | 10x |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 6.80 |
Nennspannung | 500V |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -40°C...+90°C Feste verlegung: -50°C...+90°C |
Normierung |
geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1 VDE 0812 |
Metrisch | Nein |
Edelstahl | Nein |
Material Aussenmantel | TPE-V |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | ECOLAB |
Kabeltyp | UNITRONIC ROBUST |
Beständigkeiten |
|
Branche | Food & Beverage |
Unterkategorie Kabel | PUR Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |