UNITRONIC SPIRAL 12X0,14/500
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 73220234 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,14 |
---|---|
Aderzahl | 12x |
Länge ausgezogen / eingezogen (mm) | 2000 / 500 |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 7.20 |
Nennspannung | 250V |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | Aderisolation auf PVC-Basis |
Abschirmung | Abschirmgeflecht aus Cu-Drähten |
Aussenmantel | Aussenmantel Polyurethan (PUR) Mischung |
Temperaturbereich | -5°C...+50°C |
Nennspannung | 250V |
Prüfspannung | 1200V |
PUR | Nein |
CEE | Nein |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Kabeltyp | UNITRONIC SPIRAL |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | spiral |
Zolltarif | 8544.4900 |