VOLLPROTEC PA6-48 UL GR VE=30M

VOLLPROTEC PA6-48 UL GR VE=30M

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0407204806

Spezifikationen

Verpackungseinheit 30
Farbe grau
Nominal-Ø 48
Innen-Ø 47.1
Aussen-Ø 54.5
Biegeradius 95
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Conduflex
Zolltarif 3917.3200

Downloads

Datenblatt (78.4 KB)

Download

Montageanleitung (123.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?