VOLLPROTEC PA6-70 UL GR VE=10M

VOLLPROTEC PA6-70 UL GR VE=10M

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0407207006

Spezifikationen

Verpackungseinheit 10
Farbe grau
Nominal-Ø 70
Innen-Ø 69.1
Aussen-Ø 80.7
Biegeradius 200
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Conduflex
Zolltarif 3917.3200

Downloads

Datenblatt (78.4 KB)

Download

Montageanleitung (123.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?