VOLLPROTEC PA6-95 UL GR VE=10M

VOLLPROTEC PA6-95 UL GR VE=10M

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0407209506

Spezifikationen

Verpackungseinheit 10
Farbe grau
Nominal-Ø 95
Innen-Ø 91.7
Aussen-Ø 106.0
Biegeradius 265
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Conduflex
Zolltarif 3917.3200

Downloads

Datenblatt (78.4 KB)

Download

Montageanleitung (123.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?