VOLLPROTEC TSD 12/12/12 GR VE=20
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 0406271206 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 20 |
---|---|
Legende A | 52.0 |
Legende B | 81.0 |
Legende E | 30 |
Legende C | 23 |
Legende F | 5 |
Legende G | 20 |
Legende H | 12 |
Legende J | 20 |
Farbe | grau |
Schlauch Ø mm | 12 |
Innen-Ø | 12.8 |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP66 / IP68 mit ORJ-O-Ring |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Schlagwort | Condufix |
Zolltarif | 3917.4000 |