VOLLPROTEC TSD 23/23/23 GR VE=10

VOLLPROTEC TSD 23/23/23 GR VE=10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0406272306

Spezifikationen

Verpackungseinheit 10
Legende A 76.0
Legende B 117.0
Legende E 40
Legende C 37
Legende F 6
Legende G 36
Legende H 18
Legende J 30
Farbe grau
Schlauch Ø mm 23
Innen-Ø 25.5
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP66 / IP68 mit ORJ-O-Ring
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (87.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?