VOLLPROTEC TSD 23/23/23 SW VE=10
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0406272301 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 10 |
---|---|
Legende A | 76.0 |
Legende B | 117.0 |
Legende E | 40 |
Legende C | 37 |
Legende F | 6 |
Legende G | 36 |
Legende H | 18 |
Legende J | 30 |
Farbe | schwarz |
Schlauch Ø mm | 23 |
Innen-Ø | 18.0 |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP66 / IP68 mit ORJ-O-Ring |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Schlagwort | Condufix |
Zolltarif | 3917.4000 |