VOLLPROTEC TSD 36/36/36 GR VE=5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 0406273606 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 5 |
---|---|
Legende A | 97.0 |
Legende B | 144.0 |
Legende E | 46 |
Legende C | 53 |
Legende F | 7 |
Legende G | 50 |
Legende H | 26 |
Legende J | 44 |
Farbe | grau |
Schlauch Ø mm | 36 |
Innen-Ø | 38.5 |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP66 / IP68 mit ORJ-O-Ring |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Schlagwort | Condufix |
Zolltarif | 3917.4000 |