VOLLPROTEC TSD 36/36/36 SW VE=5

VOLLPROTEC TSD 36/36/36 SW VE=5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0406273601

Spezifikationen

Verpackungseinheit 5
Legende A 97.0
Legende B 144.0
Legende E 46
Legende C 53
Legende F 7
Legende G 50
Legende H 26
Legende J 44
Farbe schwarz
Schlauch Ø mm 36
Innen-Ø 38.5
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP66 / IP68 mit ORJ-O-Ring
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (87.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?