VOLLSHRINK 301 18:6 SW BOX 4M

VOLLSHRINK 301 18:6 SW BOX 4M

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr 0602017861

Spezifikationen

Schrumpfbereich 18 : 6
nach Schrumpfung mm 6.0
Farbe schwarz
Verpackungseinheit Box à 4.0m
Zoll Grösse 3/4"
Liefermass mm 18.0
Schrumpftemperatur >90°C
Temperaturbereich -55°C...+135°C
Wärmebeständigkeit ASTM D 638
168h/175°C, Bruchdehnung 200%
Wärmeschock ASTM D2671
nicht tropfend, brechend oder fliessend, (4h/250°C)
Sprödigkeit bei niederen Temperaturen ASTM D2671 C
-55°C, nicht brechend
Approbationen UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT
Durchschlagfestigkeit ASTM D2671
20 kV/mm
Zolltarif 3917.3200

Downloads

Datenblatt (86.3 KB)

Download