X05V-K 2CHELIX 1X0,75 WHBN

X05V-K 2CHELIX 1X0,75 WHBN

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 01.05.2025
Art-Nr 4512452S

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,75
Farbe weiss/braun
Nennspannung 300/500V
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 2.2 - 2.7
Unterkategorie Litzen PVC Litzen
Litzentyp Litzen HAR
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -5°C...+70°C
Zertifizierung HAR
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?