X07V-K 2CHELIX 1X2,5 OGWH
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 22.05.2025
Art-Nr | 4522392S |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 2,50 |
---|---|
Farbe | orange/weiss |
Nennspannung | 450/750V |
Min. - Max. Aussendurchmesser mm | 3.4 - 4.1 |
Unterkategorie Litzen | PVC Litzen |
Litzentyp | Litzen HAR |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -5°C...+70°C |
Zertifizierung | HAR |
Zolltarif | 8544.4900 |