X07ZZ-F 14G1,5

X07ZZ-F 14G1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 1600815

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 14G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe schwarz
Nennspannung 450/750V
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 18.8 - 21.3
Litzenaufbau Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation Aderisolation aus Gummimischung
Aussenmantel Aussenmantel aus Gummimischung
Mindestbiegeradius 4 bis 8 x Ø (EN 50565-1)
Temperaturbereich Bewegt: -5°C...+90°C
Fest verlegt: -40°C...+90°C
Nennspannung Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V
Prüfspannung 2500V
PUR Nein
300/500V Nein
1000V Nein
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 90
Zertifizierung HAR
Kabeltyp H07ZZ-F
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Gummikabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?