:strip_icc():strip_exif()/cms/Artikelbilder/erfolgreiches-event.jpg)
Alles, was Sie für Ihr erfolgreiches Event brauchen – mit den Lösungen von LAPP!
Bei LAPP SWISS wissen wir, dass der Erfolg eines Events von der perfekten Technik abhängt. Deshalb bieten wir Ihnen eine riesige Auswahl an Kabeln und Lösungen, die Ihren Event auf das nächste Level heben. Lassen Sie uns die Technik übernehmen, während Sie sich auf das konzentrieren, was wirklich zählt: Ihre Gäste und die grossartige Stimmung.
Ob für atemberaubende Licht- und Ton-Shows, blitzschnelle Netzwerkverbindungen oder besondere technische Anforderungen – wir haben die richtigen Kabel für jede Herausforderung. Entdecken Sie unsere massgeschneiderten Lösungen und sorgen Sie dafür, dass Ihr Event in aller Munde ist.
Sie haben noch kein eigenes Benutzerkonto? Beantragen Sie ein Login für unseren E-Shop und profitieren Sie von transparenten und tagesaktuellen Preisen sowie einem vereinfachten Bestellprozess.
:strip_icc():strip_exif()/cms/Artikelbilder/vollflex3.jpg)
Vollflex-Steuerleitung
Das Anwendungsgebiet der Vollflex-Steuerleitung umfasst alle elektrischen Anlagen in trockenen und feuchten Räumen, speziell unter industriellen Umgebungsbedingungen, jedoch nicht im Freien.
:strip_icc():strip_exif()/cms/Artikelbilder/kabel.jpg)
Anschlussleitung H07RN-F
Unser Kabel bietet höchste Sicherheit und Flexibilität für Events. Hergestellt nach der Bauart H07RN-F, ist es ideal für Beleuchtung, Audio- und Steuertechnik. Es ermöglicht eine Verlegung bis 1000 V und ist robust gegen mechanische Belastungen.
Dieses Kabel ist für trockene, feuchte sowie raue Umgebungen geeignet und hält Temperaturen bis -25 °C stand. Es ist sowohl für den Innen- als auch Aussenbereich geeignet und widerstandsfähig gegenüber Chemikalien, UV-Strahlung und Ozon.
:strip_icc():strip_exif()/cms/Artikelbilder/olflex-110-bk.webp)
Hochleistungskabel für den Eventbereich
Unser platzsparendes Kabel bietet höchste elektrische Sicherheit mit einer Prüfspannung von 4000 V und VDE-geprüfter Qualität. Es ist ideal für die Verdrahtung von Beleuchtung, Audio- und Steuertechnik bei Events geeignet. Der flexible Leitungsaufbau ermöglicht den Einsatz in beweglichen Komponenten und bei häufigem Auf- und Abbau. Das Kabel ist robust genug für mittlere mechanische Belastungen und kann sowohl in trockenen als auch in feuchten Umgebungen verwendet werden. Dank der Beständigkeit gegenüber Chemikalien und des geprüften Brandverhaltens nach EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) ist es perfekt für den Einsatz im Innen- und Außenbereich bis -15 °C geeignet. Die UV- und ozonbeständigen Leitungen mit schwarzem Mantel sind für den dauerhaften Einsatz im Freien geeignet und können sowohl in trockenen als auch in feuchten Umgebungen verwendet werden.
:strip_icc():strip_exif()/cms/Artikelbilder/olflex-135-ch.webp)
Halogenfreie und Geschirmte Steuerleitungen
Das Anwendungsgebiet der halogenfreien geschirmten Steuerkabel ÖLFLEX 135 CH umfasst alle elektrischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden, Anlage- oder Maschinenbau. Sie werden in allen brandgefährdeten Zonen und in allen Einrichtungen angewandt, in denen sich viele Personen, Tiere oder auch hohe Sachwerte konzentrieren.
Das ÖLFLEX 135 CH kann auch im Freien eingesetzt werden. Sie sind umweltschonend, da im Brandfall nur eine sehr schwache Korrosivität der Brandgase gemessen wird. Die UV- und ozonbeständigen Leitungen mit schwarzem Mantel sind für den dauerhaften Einsatz im Freien geeignet und können sowohl in trockenen als auch in feuchten Umgebungen verwendet werden.
- bis 5 Adern: farbig nach CENELEC
- ab 6 Adern: nummeriert
Das Alternativ Ölflex Classic 130 H 0,6/1kV Kabel ist ungeschirmt und eignet sich daher nur für Anwendungen, bei denen keine elektromagnetischen Störungen auftreten.
:strip_icc():strip_exif()/cms/CMS/Bergbahnen/etherline-patchcords-010861.png)
Patchkabel
Unsere geschirmten Patchkabel in verschiedenen Farben sind speziell für den Einsatz in Bühnen- und Eventtechnik sowie Schaltschrankanwendungen konzipiert. Sie verfügen über einen halogenfreien LSZH-Aussenmantel, der besondere Brandschutzanforderungen erfüllt. Ihre vielseitigen Eigenschaften ermöglichen einen universellen Einsatz, reduzieren die Teilevielfalt und tragen somit zur Einsparung in der Logistik bei.
Der schnelle Informationsaustausch erfolgt mit bis zu 10 Gbit/s auf 60 m, dank Ethernet nach Cat.6A
:strip_icc():strip_exif()/cms/CMS/L%C3%B6sungen/gehause-mixo-spirale.jpg)
Industrielle Steckverbinder
Wir bieten ein umfangreiches und innovatives Produktsortiment aus zertifizierten Steckern. Sei es als festpolige Ausführung oder als modulares MIXO System - bei LAPP SWISS AG finden Sie eine breite Gehäusevielfalt aus Kunststoff oder Metall für Ihre passende Anwendung.
:strip_icc():strip_exif()/cms/CMS/Markenphilosophie/skintop.jpg)
Kabelverschraubungen aus Messing und Kunststoff
Überall dort, wo Kabel sicher und schnell befestigt werden müssen. Unsere Verschraubungen mit grossen Klemmbereichen und optimaler Zugentlastung eignen sich für universelle Kabeleinführungen nach dem Prinzip: schnell fixiert, zentriert und hermetisch abgedichtet.
Kabelzubehör
Unser breites Spektrum von Kabelbindern, Kabelmarkierungen, Aderendhülsen und Kabelschuhen bedeutet für den Kunden: Kompetenz aus einer Hand. Bei uns finden Sie Ihr passendes Zubehör.
:strip_icc():strip_exif()/cms/Artikelbilder/08/0801/080101/lapp-champion-bild-1.jpg)
LAPP CHAMPION Trommelabroller
Der leichte Hybridrahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid und Aluminium garantiert auf jeder Oberfläche einen sicheren Stand und eine Tragkraft von 200 kg – ideal für den Einsatz im Event- und Bühnenbereich.