MIT DEM WELTWEIT ERSTEN DC-LEITUNGSPORTFOLIO VON LAPP
Smartphones, LEDs, Photovoltaik: Sowohl in der Industrie als auch in unserem Alltag wird immer mehr Gleichstrom benötigt. Bei steigendem Automatisierungsbedarf und dem gleichzeitigen Ziel, den CO2-Ausstoss von Unternehmen zu reduzieren, müssen über kurz oder lang neue Energieversorgungskonzepte her. Infolge der zunehmenden Energiekosten kann durch eine eigene Photovoltaik-Anlage der Bedarf und die Kosten für Energie aus dem öffentlichen Netz reduziert werden.
Mit dem DC-Leitungsportfolio ebnet LAPP der DC-Technologie den Weg in die Industrie und liefert die wesentlichen Komponenten für den Aufbau einer Gleichstrom-Infrastruktur für den Niederspannungsbereich. LAPP ist seit Jahren in Forschungsprojekten zum Thema Gleichstrom in der Industrie aktiv und im Jahr 2022 als Gründungsmitglied der neu formierten Allianz ODCA (Open Direct Current Alliance) beigetreten und trägt somit zur Technologie- Verbreitung und Diskussion über Gleichstromnetze und ihrer Bedeutung für die Energiewende bei.
VORTEILE VERGLICHEN MIT WECHSELSTROMNETZEN:
- Energieeinsparungen durch weniger Blindleistung und weniger Energieumwandlungsverluste
- Effizientere Energierückgewinnung und -speicherung
- Einfache Einbindung von Batterien, Brennstoffzellen oder erneuerbaren Energien
- Erhöhte Versorgungssicherheit
- Kosteneinsparungen durch hohe Energieeffizienz, geringeren Materialbedarf und Vermeidung von Stillständen
:strip_icc():strip_exif()/cms/Artikelbilder/lapp_illustration_dc-advantages_de.jpg)