PRODUKTENEUHEITEN 2024

Innovative Lösungen für die Zukunft – schon heute

LAPP steht für hochwertige Produkte, innovative Verbindungslösungen und zuverlässige Partnerschaft. Unser Fokus liegt darauf, die Herausforderungen unserer Kunden zu verstehen und in Lösungen umzusetzen, die den gestiegenen Anforderungen gerecht werden. Dabei verbinden wir Kreativität mit beständiger Qualität.

Als Technologieführer erkennen wir Trends frühzeitig und entwickeln Neuheiten, bevor der Bedarf entsteht. Qualität ist unser oberstes Prinzip – jedes Produkt wird im eigenen Labor umfassend getestet, um maximale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Seit der Erfindung der ersten farbcodierten Leitung im Jahr 1957 prägen wir die Branche. Ob Anschluss-, Steuer- oder Datenleitungen – unser breites Sortiment bietet die richtige Lösung für jeden Bedarf, basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung und Expertise.

 

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

Unsere Zwillingsleitung ist die perfekte Lösung für Photovoltaikanlagen – geeignet für die Verbindung von Solarmodulen mit Wechselrichtern in geerdeten und ungeerdeten Systemen sowie für die Erdverlegung in Schutzrohren gemäss IEC 60364-5-52.

Der kombinierte Hin- und Rückleiter spart Zeit bei der Installation, während der trennbare Steg eine einfache Aufteilung in zwei Einzelleitungen ermöglicht. Halogenfreie Materialien erfüllen höchste Brandschutzanforderungen, und vernetzte Werkstoffe sorgen für Langlebigkeit, hohe Spannungsfestigkeit und Temperaturbeständigkeit.

Dank kompakter Aussendurchmesser ist die Leitung platzsparend und leicht zu verlegen, wobei die Metermarkierung präzise Mengenkontrolle ermöglicht. Unterschiedliche Aderfarben erleichtern die Zuordnung – ideal für sichere, effiziente und langlebige Photovoltaikprojekte.

ÖLFLEX® 195 CY

Unsere universell einsetzbare Steuerleitung eignet sich für die Verdrahtung von Maschinensteuerungen und anlagenübergreifenden Kreisen. Sie ist für feste Verlegung und gelegentliche Bewegung ohne Zugbeanspruchung in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen geeignet. Der PVC-Aussenmantel ist beständig gegen Säuren, Laugen und mechanische Belastungen und bietet Schutz vor elektromagnetischen Störungen dank eines Kupferabschirmgeflechts.

Die Leitung ist besonders platzsparend und leicht, dank des Verzichts auf einen Innenmantel. Mit Mehrfach-Zertifizierungen, einschliesslich UL-/CSA, ist sie auch für den nordamerikanischen Markt zugelassen. Erhältlich in Querschnitten bis 120 mm², bietet sie hohe elektrische Sicherheit mit 4000 V Prüfspannung.

EPIC® DATA RJ45 Cat.8.1-Steckverbinder

Unsere Cat.8.1-Steckverbinder bieten eine bahnbrechende Lösung für hochleistungsfähige LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T und 40GBase-T. Mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern sind sie ideal für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Rechenzentren, Serverräume und Switch-to-Switch-Verbindungen. Diese Steckverbinder ermöglichen eine einfache und zuverlässige Installation mit Schneidklemmtechnik und minimieren Fehlerquellen durch Farbkodierungen nach PROFINET- und EIA/TIA-Standard.

Dank verschiedener Ausführungen, darunter gerade oder gewinkelte Kabelabgänge mit oder ohne zugentlastender Kabelverschraubung, bieten sie maximale Flexibilität bei der Verkabelung. Das robuste Zinkdruckgussgehäuse sorgt für eine hohe Stabilität, und die UL-Zertifizierung garantiert die Qualität für den nordamerikanischen Markt.

Mit dieser innovativen Lösung profitieren Sie von schneller, sicherer und zukunftssicherer Netzwerkverkabelung.

UNITRONIC® ACCESS IO-LINK

Unsere Ethernet-Leitung ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen wie EtherCAT- und EtherNet/IP-Verbindungen, insbesondere in EMV-sensiblen Umgebungen. Mit Cat.5e-Performance unterstützt sie Datenraten bis 1000 Mbit/s und die Übertragung analoger sowie digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz. Dank eines Kupferabschirmgeflechts bietet sie optimalen Schutz vor elektromagnetischen Störungen.

Der hochflexible Leitungsaufbau ermöglicht einen dauerbewegten Einsatz in Schleppketten und beweglichen Maschinenteilen. Der Bio-TPU-Aussenmantel ist chemisch beständig, widerstandsfähig gegen mineralölbasierte Schmiermittel und in einer nachhaltigen Variante aus über 40% nachwachsenden Rohstoffen verfügbar – perfekt, um den CO-Fussabdruck zu reduzieren.

Mit UL-/CSA-Zertifizierung ist die Leitung für den nordamerikanischen Markt zugelassen. Halogenfreie, flammwidrige Materialien sorgen für mehr Sicherheit im Brandfall, während über 10 Millionen getestete Biegezyklen die Langlebigkeit in dynamischen Anwendungen bestätigen. Eine zuverlässige, nachhaltige Lösung für moderne Ethernet-Anwendungen.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

Unsere Ethernet-Leitung ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen wie EtherCAT- und EtherNet/IP-Verbindungen, insbesondere in EMV-sensiblen Umgebungen. Mit Cat.5e-Performance unterstützt sie Datenraten bis 1000 Mbit/s und die Übertragung analoger sowie digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz. Dank eines Kupferabschirmgeflechts bietet sie optimalen Schutz vor elektromagnetischen Störungen.

Der hochflexible Leitungsaufbau ermöglicht einen dauerbewegten Einsatz in Schleppketten und beweglichen Maschinenteilen. Der Bio-TPU-Aussenmantel ist chemisch beständig, widerstandsfähig gegen mineralölbasierte Schmiermittel und in einer nachhaltigen Variante aus über 40% nachwachsenden Rohstoffen verfügbar – perfekt, um den CO-Fussabdruck zu reduzieren.

Mit UL-/CSA-Zertifizierung ist die Leitung für den nordamerikanischen Markt zugelassen. Halogenfreie, flammwidrige Materialien sorgen für mehr Sicherheit im Brandfall, während über 10 Millionen getestete Biegezyklen die Langlebigkeit in dynamischen Anwendungen bestätigen. Eine zuverlässige, nachhaltige Lösung für moderne Ethernet-Anwendungen.

Produktneuheiten 2023

ETHERLINE® T1L FLEX

Sichere Digitalisierung bis in die Feldebene. Unsere flexible Ethernet-APL-Datenleitung überträgt Daten der Feldebene bis in die Cloud und ermöglicht daher die Erfassung und Analyse von Echtzeitdaten. Dank Unterstützung der Zündschutzart Eigensicherheit auch in explosionsgefährdeten Bereichen der Prozessindustrie. Zudem können Distanzen von 1000 m mit der UL-zertifizierten Leitung überbrückt werden.

Anschlussfertig und zeitsparend

Unsere Kabel und Leitungen, die bereits werkseitig mit einem oder zwei Steckverbindern versehen werden, verschlanken interne Prozesse und entsprechen aufgrund der Expertise von LAPP höchsten Qualitätskriterien. Kabelkonfektionen sind sofort einsatzbereit und können am vorgesehenen Einsatzort direkt angeschlossen werden. Verschiedene Arbeitsschritte wie beispielsweise das Abmanteln des Kabels, das Abisolieren der Adern, das Crimpen der Leiter oder die finale Steckermontage sind nicht mehr erforderlich. Aufgrund standardisierter Produktionsschritte entsprechen unsere verschieden konfektionierten Anschluss- und Steuerleitungen sowie Datenleitungskonfektionen den immer gleichen Qualitätskriterien.

 

 

EPIC® DATA SPE-6 PC M-M CT001

Mit dem beidseitig konfektionierten Single Pair Ethernet-Patchkabel wird eine wieder lösbare SPE-Verbindung hergestellt. Die umspritzten Steckverbinder des doppelt geschirmten Patchkabels bieten einen sicheren Halt und der Leitungsaufbau erleichtert dank kleiner Biegeradien und Außendurchmesser die Verlegung. Energieversorgung über Power-over-Data-Line inklusive!

EPIC® POWER M12L-M12L

Mal eben viel Power nötig? Die beidseitig mit M12L-Steckverbindern konfektionierte PVC-Anschlussleitung versorgt Ihre Geräte und Maschinen im Handumdrehen mit hohen Spannungen und Stromstärken. Die umspritzten Steckverbinder bieten einen sicheren Halt – auch während Dauerbewegungen in der Schleppkette oder Torsionseinsätzen.

UNITRONIC® SENSOR M12-M8

Wie praktisch! Das zur Daten- und Signalübertragung universell einsetzbare PVC-Patchkabel ist bereits beidseitig konfektioniert. Doch nicht nur das: Das Stecken mit dem Gegensteckverbinder erfolgt auf der M8-Seite nun noch schneller und ganz werkzeuglos dank Snap-in-Funktion. Sprich: Aufschieben statt verschrauben.

Steckverbinder

Anschlussfertig und zeitsparend

Unsere Kabel und Leitungen, die bereits werkseitig mit einem oder zwei Steckverbindern versehen werden, verschlanken interne Prozesse und entsprechen aufgrund der Expertise von LAPP höchsten Qualitätskriterien. Kabelkonfektionen sind sofort einsatzbereit und können am vorgesehenen Einsatzort direkt angeschlossen werden. Verschiedene Arbeitsschritte wie beispielsweise das Abmanteln des Kabels, das Abisolieren der Adern, das Crimpen der Leiter oder die finale Steckermontage sind nicht mehr erforderlich. Aufgrund standardisierter Produktionsschritte entsprechen unsere verschieden konfektionierten Anschluss- und Steuerleitungen sowie Datenleitungskonfektionen den immer gleichen Qualitätskriterien.

 

 

EPIC® POWER M23 D6 TWIST

Durchdachtes Konzept für richtig viel POWER: Der M23-Leistungssteckverbinder (Kabelstecker) hält hohen Spannungen und Stromstärken stand, wie sie für Servoantriebe benötigt werden. Seine integrierte EMV-Kabelverschraubung gebietet elektromagnetischen Störungen Einhalt. Dank TWIST-Mechanismus gelingt die Verriegelung mit dem Gegenstück noch schneller.

EPIC® POWER M23 D6

Durchdachtes Konzept für richtig viel POWER: Der M23-Leistungssteckverbinder (Kabelstecker) hält hohen Spannungen und Stromstärken stand, wie sie für Servoantriebe benötigt werden. Seine integrierte EMV-Kabelverschraubung gebietet elektromagnetischen Störungen Einhalt. Das Steckverbindergehäuse ist einzeln oder mit dem passenden Einsatz erhältlich.

EPIC® POWER M23 F6 TWIST KUPPLUNG

Durchdachtes Konzept für richtig viel POWER: Der M23-Leistungssteckverbinder (Kupplungsstecker) hält hohen Spannungen und Stromstärken stand, wie sie für Servoantriebe benötigt werden. Seine integrierte EMV-Kabelverschraubung gebietet elektromagnetischen Störungen Einhalt. Dank TWIST-Mechanismus gelingt die Verriegelung mit dem Gegenstück noch schneller.

EPIC® POWER M23 Inserts

Ein Einsatz für leistungsstarke Einsätze: Der M23-Rundsteckverbindereinsatz ist mit unterschiedlichen Polbildern für bis zu 7 Arbeitskontakte sowie einem PE-Kontakt erhältlich (Kontakte nicht enthalten). Als konfektionierter M23-Rundsteckverbinder eignet er sich für Einsätze unter hohen Spannungen und Stromstärken, z.B. für Servoantriebe.

EPIC® DATA SPE-6 FA M CS1

Der kompakte Single Pair Ethernet-Steckverbinder mit Crimpanschluss eignet sich perfekt für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist. Der SPE-Steckverbinder lässt sich dabei schneller, einfacher und kostengünstiger als herkömmliche Ethernet-Steckverbinder installieren. Das Steckgesicht entspricht der Norm DIN EN IEC 63171-6.

EPIC® DATA SPE-6 PCB F

Die kompakte Single Pair Ethernet-Leiterplattenbuchse wird zum Anschluss von SPE-Steckverbindern an eine Leiterplatte genutzt. Neben der Datenversorgung ermöglicht die Buchse dank Power-over-Data-Line auch eine Energieversorgung für Endgeräte von bis zu 50 Watt. Das Steckgesicht entspricht der Norm DIN EN IEC 63171-6.

EPIC® DATA M12X

Der M12X-Datensteckverbinder überträgt Daten und Signale absolut zuverlässig. Dank seines vibrationssicheren Aufbaus eignet er sich auch für den Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und der Schleppkette. Er ist als Kabelstecker, Kupplungsstecker oder Schaltschrankdurchführung sowie mit Schneidklemm- oder Crimpanschluss erhältlich.

Den soliden Datensteckverbinder gibt es ab sofort auch mit vibrationssicherem Crimpanschluss für maximale Kontaktierungssicherheit.

EPIC® DATA M12-RJ45

Wenn es im Feld stürmt und schneit, muss es im Schaltschrank trotzdem sauber sein! Dieser Steckverbinder sorgt für einen sanften Übergang der Daten von draußen nach drinnen. Die Schaltschrankdurchführung verbindet ein M12-Patchkabel mit einem RJ45-Patchkabel und ermöglicht dabei eine perfekte Abdichtung.
Sind Sie sich sicher?