Komplettlösungen und Projektabwicklung für Ihre PV-Anlage von LAPP SWISS AG
:strip_icc():strip_exif()/cms/CMS/L%C3%B6sungen/solar-photovoltaik.jpg)
Die Nutzung der Photovoltaik ist seit Jahren eine wesentliche Säule der erneuerbaren Energien. Sie leistet zuverlässig einen hohen Beitrag zur Energiewende, um die Herausforderungen, die der Klimawandel stellt, erfolgreich zu lösen. Von Grossanlagen der Energieversorger bis zur Anlage fürs Einfamilienhaus findet die Photovoltaik breite Anwendung.
Welche speziellen Anforderungen müssen Leitungen und Kabel in PV-Anlagen erfüllen?
Moderne PV-Anlagen erbringen deutlich höhere Leistungen als noch vor einigen Jahren. Die hohe Systemspannung erfordert gleichermassen leistungsfähigere Leitungen und Komponenten. Eine PV-Anlage ist meist 20 und mehr Jahre in Betrieb. Leitungen und Kabel müssen daher aus langlebigem und hochwertigem Material bestehen. Sie sind dabei ständig Wind und Wetter ausgesetzt. Für zuverlässige Leistung müssen Ihre Komponenten also besonders witterungsbeständig gegen Hitze, Wind und Frost sein. Achten Sie auch auf Nagetierschutz.
Um das gesamte Potenzial der Energieversorgung auszuschöpfen, arbeitet die verhältnismässig junge Branche mit neuen Technologien und Anwendungen wie z.B. der organischen Photovoltaik (OPV). Die Anforderungen der Photovoltaik-Branche an die Verkabelungslösungen reichen dabei von grossen, robusten Erdkabeln für Kraftwerke bis hin zu filigraner Anschlusstechnik für die flexiblen Module der OPV.
Warum LAPP Produkte für die PV-Anlage?
Wir entwickeln unsere Produkte und Lösungen stetig weiter: Möglichst lange Haltbarkeit, Robustheit oder extreme Flexibilität sind für uns selbstverständlich. LAPP Solarleitungen sind dank spezieller Mantelmaterialien nicht nur flammwidrig und halogenfrei, sondern auch beständig gegen Ozon und UV. Unsere Solarkabel und Solarstecker halten auch extremen Witterungsbedingungen wie Hitze, Wind und Frost stand und sind so perfekt für den Einsatz in Ihren Aussenanlagen geeignet.
In enger Kooperation mit Anwendern, dem TÜV und dem nordamerikanischen UL-Approbationsinstitut wurden eine Vielzahl von Prüfungen und Leistungstests mit unseren ÖLFLEX® Leitungen, Solarleitungen, SKINTOP® Kabelverschraubungen durchgeführt. So können wir unseren Qualitätsstandard gewährleisten. Unsere Produkte sind weltweit einsatzbereit und natürlich RoHS-konform.
Sie finden kein passendes Solarprodukt für Ihre Anforderung? Gemeinsam entwickeln wir individuelle Lösungen, die zu Ihrem Bedarf passen. Unsere Experten beraten Sie gerne.
Übrigens: Nicht nur bei der Auswahl der verwendeten Komponenten ist Expertenwissen gefragt, sondern auch bei der Montage und dem richtigen Einsatz der Komponenten. Auch hier unterstützen wir Sie gerne vor Ort.
Alles aus einer Hand. Mit uns als Partner. Unser Projektgeschäft-Team berät Sie gerne bei der Planung und Umsetzung Ihrer PV-Anlagen.
Produkte für Ihre PV-Anlage
Ob Einfamilienhaus oder Industrieanlage: Wir bieten Solarleitungen für die Verkabelung von Solarmodulen oder Modulreihen bis hin zu robusten Erdkabeln für die Energieeinspeisung ins Verteilungsnetz beim Energieversorger. Wir bieten immer die passende Lösung für Sie:
- Spezielle Solarleitungen: H1Z2Z2-K
- Mittel- und Hochspannungskabel: N2XS2Y, N2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y
- Kabelverschraubungen: SKINTOP® SOLAR
- Glasfaserleitungen: A-D(ZN)2Y, A-DQ(ZN)2Y, A -DQ(ZN)B2Y
- Zubehör: FLEXIMARK®
:strip_icc():strip_exif()/cms/Erneuerbare%20Energie/fotovoltaikanlage_mit_solarbaum_text_de.jpg)
Welche Leitungen für PV-Anlagen?
Hochwertige Produkte und die einfache Montage sind entscheidende Faktoren auf die Sie achten sollten. Wird eine der Leitungen brüchig oder fällt aus, betrifft das alle weiteren Leitungen der gleichen Trommel. Ein erneuter Ein- und Ausbau kann dabei sehr teuer werden. Langfristig lohnt sich also die Investition in langlebiges und hochwertiges Material