Etherline LAN

Etherline LAN

Zukunftssichere LAN-Infrastruktur: Leistung und Sicherheit in Perfektion. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Netzwerkinfrastruktur mit LAPPs hochwertigen LAN-Kabeln, die nicht nur höchste Leistungsstandards erfüllen, sondern auch Ihre Sicherheit priorisieren.

Vorteile unserer LAN-Verkabelungslösungen:

  • Normkonformität: Vollständige Übereinstimmung mit EN 50173 und ISO/IEC 11801 für zuverlässige Netzwerkinfrastruktur17
  • Brandschutz der Extraklasse: Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) für maximale Sicherheit14
  • Zukunftssicherheit: Unterstützung von Datenraten bis zu 10 Gbit/s mit Cat.7A-Kabeln25
  • Flexibilität: Lösungen für feste Verlegung und flexible Anwendungen4

Sicherheit durch Innovation:

Unsere LAN-Kabel mit klassifiziertem Brandverhalten bieten:

  • Minimale Flammenausbreitung
  • Geringe Wärmefreisetzung
  • Reduzierte Rauchentwicklung
  • Halogenfreie Optionen für sensible Bereiche4

Einfache Produktauswahl:

Nutzen Sie unsere intuitive Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website, um das perfekte LAN-Kabel für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden. Investieren Sie heute in die Netzwerkinfrastruktur von morgen. Mit LAPP LAN-Kabeln schaffen Sie die Grundlage für ein leistungsfähiges, zuverlässiges und zukunftsorientiertes Netzwerk.Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie, wie unsere LAN-Kabel Ihr Gebäude fit für die digitale Zukunft machen können!

Unsere Topseller

ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A

Erleben Sie die nächste Generation der Netzwerkkommunikation mit unserem Cat.7A-Ethernet-Kabel!

Highlights:

  • Ultraschnelle Datenübertragung: Bis zu 10 Gbit/s
  • Erweitertes Frequenzspektrum: 1000 MHz für vielfältige Signalübertragung
  • Höchste EMV-Abschirmung: S/FTP-Konstruktion mit Paar- und Gesamtschirmung
  • Internationale Standards: EIA/TIA-568, ISO/IEC 11801 und EN 50173
  • Fortschrittlicher Brandschutz: Halogenfrei nach IEC 60332-3-25
  • Flexible Konfigurationen: Standard 4-Paar oder Duplex-Ausführung
  • EU-konforme Brandschutzeigenschaften: Gemäß Bauproduktenverordnung 305/2011
  • Universell einsetzbar: Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T

Revolutionieren Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur mit unserem Cat.7A-Kabel – die zukunftssichere Lösung für anspruchsvollste Verkabelungsaufgaben!

ETHERLINE LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE

Erleben Sie Hochleistungs-Netzwerkkommunikation mit unserem fortschrittlichen Cat.7-Ethernet-Kabel!

Highlights:

  • Blitzschnelle Datenübertragung: Bis zu 10 Gbit/s für maximale Geschwindigkeit.
  • Breites Frequenzspektrum1000 MHz für analoge und digitale Signale.
  • Hervorragende EMV-Abschirmung: S/FTP-Konstruktion mit Paar- und Gesamtschirmung.
  • EU-konforme Brandschutzeigenschaften: Gemäss Bauproduktenverordnung 305/2011.
  • Internationale Konformität: EN 50173 und ISO/IEC 11801.
  • Optimiert für EMV-kritische Umgebungen: Ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
  • Vielseitig einsetzbar: Auch für Aussenanwendungen geeignet.

Steigern Sie die Leistung Ihrer Netzwerkinfrastruktur mit unserem ETHERLINE LAN Cat.7 Kabel – die ideale Lösung für anspruchsvolle Verkabelungsaufgaben in verschiedensten Umgebungen!

UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX

Optimieren Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur mit unserem hochleistungsfähigen Ethernet-Kabel!

Highlights:

  • Schnelle Datenübertragung: Frequenzbereiche von 100 MHz (Cat.5e) bis 600 MHz (Cat.7).
  • Internationale Konformität: EIA/TIA-568, ISO/IEC 11801 und EN 50173.
  • Flexibler Aufbau: Platzsparende Installationen und einfache Konfektionierung.
  • Wahl des Aussenmantels: Robustes PVC oder halogenfreies LSZH.
  • Verschiedene Schirmungsoptionen: Anpassbar an Ihre Bedürfnisse.
  • EU-konforme Brandschutzeigenschaften: Gemäss Bauproduktenverordnung 305/2011.
  • Ideal für Patchkabel-Anwendungen: Bis 60 Meter und perfekt für Gebäude- und Rechenzentrumsverkabelung.
  • Unterstützt alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen: Bis 10GBase-T.

Steigern Sie die Leistung Ihrer Netzwerkinfrastruktur mit unserem flexiblen und zukunftssicheren Ethernet-Kabel – die ideale Lösung für moderne Verkabelungsanforderungen in diversen Umgebungen! gewährleisten!

Sind Sie sich sicher?