Konfektionierte Datenleitungen

Unsere konfektionierten Datenleitungen sind die perfekte Lösung für Ihre Netzwerkinfrastruktur. Ob in Büros, Industrien oder modernen Gebäuden – unsere Produkte bieten zuverlässige und zukunftssichere Datenübertragung. Mit unseren Lösungen können Sie Ihre Netzwerkeffizienz steigern, die Datenübertragungsgeschwindigkeit maximieren und gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Sicherheit Ihrer Verbindungen gewährleisten.

Warum wählen Sie unsere konfektionierten Datenleitungen?

  • Zukunftssicherheit: Unsere Kabel sind auf die Anforderungen moderner Netzwerke ausgelegt und bieten eine hohe Bandbreite und Geschwindigkeit. Sie sind ideal für die Anforderungen von heute und morgen.
  • Vielseitigkeit: Unsere Produkte sind für verschiedene Umgebungen geeignet, von Büros bis hin zu rauen Industrieumgebungen. Egal, ob Sie in einer dynamischen Büroumgebung oder in einer anspruchsvollen industriellen Umgebung arbeiten, wir haben die richtige Lösung für Sie.
  • Zuverlässigkeit: Robuste Konstruktionen und hohe Schutzklassen gewährleisten eine störungsfreie Datenübertragung. Unsere Kabel sind so konzipiert, dass sie auch in rauen Umgebungen zuverlässig funktionieren.
  • Flexibilität: Individuelle Steckerkombinationen und Längenvarianten ermöglichen eine Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Einsatzbereiche und Vorteile:

Büroanwendungen: Unsere Ethernet Patchkabel sind ideal für Büroarbeitsplätze, um eine schnelle und zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.

Industrielle Anwendungen: Unsere Sensor-/Aktor Kabel und Industrial Ethernet Cordsets sind speziell für die hohen Anforderungen in der Industrie entwickelt worden. Sie bieten Schutz gegen extreme Temperaturen, Chemikalien und mechanische Belastungen.

Gebäudeverkabelung: Unsere Lösungen sind auch ideal für die strukturierte Gebäudeverkabelung, um eine zukunftssichere Infrastruktur zu schaffen.

Optimieren Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur mit unseren konfektionierten Datenleitungen – die zuverlässige Lösung für effiziente und flexible Verkabelung in modernen Systemen!

Unser Portfolio

Ethernet Patchkabel

Erleben Sie Netzwerkkommunikation der Spitzenklasse mit unseren hochmodernen Cat.5e/Cat.6A-Ethernet-Patchkabeln!

Diese leistungsstarken Produkte bieten:

  • Ultraschnelle Datenübertragung: Bis zu 10 Gbit/s über 100 Meter (bei Cat. 6A), ideal für anspruchsvolle Netzwerkanwendungen.
  • Effiziente Installation: Vorkonfektionierte Anschlüsse sorgen für zeitsparende und fehlerfreie Installation.
  • Kompakte RJ45-Stecker: Perfekt für hohe Portdichten und flexible Verkabelungslösungen.
  • Hervorragende EMV-Abschirmung: Durch S/FTP-Konstruktion, um Störungen zu minimieren.
  • Internationale Zertifizierung: Geeignet für den nordamerikanischen Markt, um globale Standards zu erfüllen.
  • Erhöhter Brandschutz: LSZH-Außenmantel für maximale Sicherheit.
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Optimiert für Lagerhaltung und Kabelmanagement.
  • Farbvielfalt: Individuelles Kabelmanagement durch verschiedene Farben.
  • Normkonformität: Konform mit DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 für strukturierte Gebäudeverkabelung.
  • Geeignet für Büroarbeitsplätze und industrielle Schaltschränke: Unterstützt 10GBase-T Ethernet-Anwendungen für zukunftssichere Netzwerkinfrastrukturen.

Optimieren Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur mit unseren Cat.5e/Cat.6A-Patchkabeln – die zukunftssichere Lösung für anspruchsvollste Verkabelungsaufgaben in modernen Gebäuden und Industrieumgebungen.

Sensor-/Aktor konfektionierte Kabel

Entdecken Sie unsere Sensor-/Aktor konfektionierten Kabel – ideal für effiziente und flexible Verkabelung in modernen Automatisierungssystemen!

Das bieten die vielseitigen Produkte:

  • Schnelle und sichere Feldanschlüsse: Mit M8-, M12- und Ventilsteckverbindern.
  • Robuste Konstruktion: PUR-Außenmäntel für Schleppkettentauglichkeit und Flexibilität.
  • Hohe Schutzklassen: Bis IP69K für anspruchsvolle Umgebungen.
  • Vielfältige Ausführungen: Geschirmte und ungeschirmte Versionen, optional mit LEDs.

Einsatzbereiche:

  • Automatisierungssysteme: Ideal für Sensoren, Aktoren und Steuerungen.
  • Industrielle Umgebungen: Geeignet für raue Bedingungen.

Optimieren Sie Ihre industriellen Anwendungen mit unseren konfektionierten Sensor-/Aktor-Kabeln! 

Industrial Ethernet Patchkabel von LAPP

Unsere konfektionierten Patchkabel bieten:

  • Schnelle Datenübertragung: Bis zu 10 Gbit/s (Cat.6A)
  • Vielseitige Steckverbinder: M8, M12, RJ45
  • Robust und widerstandsfähig: Öl- und chemikalienresistente PUR-Mäntel
  • Geschirmte und ungeschirmte Varianten
  • Schleppkettentauglich und torsionsfest
  • Temperaturbeständig: -40°C bis +125°C
  • UL/CSA-Zertifiziert

Einsatzbereiche:

  • Industrial Ethernet, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Automatisierung, Robotik, Maschinenverkabelung
  • Trockene, feuchte und raue Industrieumgebungen

Diese Patchkabel sind die zuverlässige Lösung für effiziente und flexible Verkabelung in modernen Automatisierungssystemen.

Sind Sie sich sicher?